Lineaire aandrijving DFPC-250-200-D-V4EX4-33E-49S-M16P-W2

8172153

GTIN: 4052568610425

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
250 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
29452 N
Slag
200 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor