Lineaire aandrijving DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2
8172332
GTIN: 4052568610487
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
320 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
48255 N
Slag
600 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor