Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-F1A-B
8175353
GTIN: 4052568612863
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6000 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.35 bar