Verzorgingseenheid MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B
8176526
GTIN: 4052568630140
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1700 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 10 bar