Pilootventiel VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-EX2-N

8178211

GTIN: 4052568630249

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
50 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar