Verbindingskabel NEBM-L15G24-ES-3-LE24

8178802

GTIN: 4052568633370

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
4x contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema L15
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
4x kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
3 m