Verbindingskabel NEBM-L15G24-ES-5-LE24
8178803
GTIN: 4052568633387
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
4x contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema L15
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
4x kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
5 m