Debietsensor SFAM-62-3000L-M-PNLK-PNVBA-M12

8181242

GTIN: 4052568629465

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Debietmeetbereik eindwaarde
3000 l/min
Bedrijfsmedium
Argon - Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
16 bar
Pneumatische aansluiting
Batterijmodule