Motorkabel NEBM-L10G14-EH-7.5-Q7N-LE12
8181674
GTIN: 4052568640613
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema L10
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
7.5 m