Motorkabel NEBM-L5G14-EH-2.5-Q6N-LE12

8181675

GTIN: 4052568640620

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema L5
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
2.5 m