Servomotor EMMT-AS-100-H-HS-RMB

8182014

GTIN: 4052568624033

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
2060 W
Stilstandsdraaimoment
12.4 Nm
Max. toerental
5150 1/min