Servomotor EMMT-AS-100-H-HS-RM

8182016

GTIN: 4052568624057

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
2200 W
Stilstandsdraaimoment
13 Nm
Max. toerental
5150 1/min