Filter regulator MS6-LFR-AGE-D6-E-R-V-AS

8182824

GTIN: 4052568617592

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6200 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm