Parallelgrijper HEPC-16-12-A-EA

8183816

GTIN: 4052568798086

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Max. moment Mx
0.94 Nm