Hoekgrijper HEAC-16-30-A-EA
8183818
GTIN: 4052568798062
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Max. openingshoek
30 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch
1.2 Nm