Naderingssensor SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE-EX6
8185111
GTIN: 4052568631550
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
7.5 V - 18 V
Functie schakelelement
Werkgroep standaarden meet- en regeltechniek
Schakeluitgang
Werkgroep standaarden meet- en regeltechniek