Positieregelaar CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA-V2

8186699

GTIN: 4052568625313

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 80 °C
Analoge ingangen, signaalbereik
4 - 20 mA met HART
Bedrijfsdruk
1.4 bar - 8 bar