Debietsensor SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187361
GTIN: 4052568629571
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Debietmeetbereik eindwaarde
1000 l/min
Bedrijfsmedium
Argon - Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
16 bar
Pneumatische aansluiting
Batterijmodule
Elektrische aansluiting
5-polig - M12x1 - Stekker recht