Debietsensor SFAM-62-1000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12-EMD

8187364

GTIN: 4052568629601

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Debietmeetbereik eindwaarde
1000 l/min
Bedrijfsmedium
Argon - Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
16 bar
Pneumatische aansluiting
G1/2