Verbindingskabel NEBC-D8G4-ES-0.5-N-S-R3G4-ET
8188943
GTIN: 4052568781194
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M8x1, D-gecodeerd conform EN 61076-2-114
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
RJ45 conform IEC 60603-7-3
Kabellengte
0.5 m