Drukregelventiel MS4-LR-1/4-D7-VS-DM1

8190242

GTIN: 4052568635558

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar