Filterregelventiel MS6-LFR-3/8-D5-ERM-E11
8190246
GTIN: 4052568635589
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6000 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 4 bar
Filterfijnheid
40 µm