Motorkabel NEBM-M23G15-EH-7.5-Q7N-S1LEG21
8190886
GTIN: 4052568637118
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M23x1
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Sub-D en open einde
Kabellengte
7.5 m