Motorkabel NEBM-M23G15-EH-7.5-Q9N-S1LEG21

8190889

GTIN: 4052568637149

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Hybride contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M23x1
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Sub-D en open einde
Kabellengte
7.5 m