Kogelkraaneenheid VZBA-A-11/2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PA40
8191807
GTIN: 4052568714468
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
170 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp1 1/2
Bedieningswijze
Pneumatisch