Kogelkraaneenheid VZBA-A-2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PA60

8191808

GTIN: 4052568714475

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
275 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp2
Bedieningswijze
Pneumatisch