Kogelkraaneenheid VZBA-A-21/2-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PA120

8191809

GTIN: 4052568714482

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
507 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp2 1/2
Bedieningswijze
Pneumatisch