Kogelkraaneenheid VZBA-A-3-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PA160

8191810

GTIN: 4052568714499

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
905 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp3
Bedieningswijze
Pneumatisch