Kogelkraaneenheid VZBA-A-4-GG-63-T-22-F10-V4V4T-PA240
8191811
GTIN: 4052568714505
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
1414 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp4
Bedieningswijze
Pneumatisch