Kogelkraaneenheid VZBA-A-3/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20
8191826
GTIN: 4052568714864
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
45.6 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinden/laseinden
Bedieningswijze
Pneumatisch