Kogelkraaneenheid VZBA-A-11/4-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PA40

8191828

GTIN: 4052568714888

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
105 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinden/laseinden
Bedieningswijze
Pneumatisch