Kogelkraaneenheid VZBA-A-2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PA60
8191830
GTIN: 4052568714901
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
275 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinden/laseinden
Bedieningswijze
Pneumatisch