Kogelkraaneenheid VZBA-A-21/2-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PA120
8191831
GTIN: 4052568714918
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
507 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinden/laseinden
Bedieningswijze
Pneumatisch