Kogelkraaneenheid VZBA-A-3-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PA160
8191832
GTIN: 4052568714925
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
905 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinden/laseinden
Bedieningswijze
Pneumatisch