Kogelkraaneenheid VZBA-A-3/8-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20
8191835
GTIN: 4052568714956
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
10 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinden/laseinden
Bedieningswijze
Pneumatisch