Kogelkraaneenheid VZBA-A-11/2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PB80
8191840
GTIN: 4052568715007
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
170 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinden/laseinden
Bedieningswijze
Pneumatisch