Kogelkraaneenheid VZBA-A-4-WW-63-T-22-F10-V4V4T-PB480
8191844
GTIN: 4052568715045
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
1414 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinden/laseinden
Bedieningswijze
Pneumatisch