Kogelkraaneenheid VZBC-A-15-FF-40-22-F0304-V4V4T-PA20

8191877

GTIN: 4052568715380

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
19.4 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Pneumatisch