Kogelkraaneenheid VZBC-A-20-FF-40-22-F0304-V4V4T-PA20
8191878
GTIN: 4052568715397
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
45.6 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Pneumatisch