Kogelkraaneenheid VZBC-A-25-FF-40-22-F0405-V4V4T-PA40
8191879
GTIN: 4052568715403
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
71.5 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Pneumatisch