Kogelkraaneenheid VZBC-A-32-FF-40-22-F0405-V4V4T-PA40
8191880
GTIN: 4052568715410
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
105 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Pneumatisch