Kogelkraaneenheid VZBC-A-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PA160

8191884

GTIN: 4052568715458

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
905 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Pneumatisch