Kogelkraaneenheid VZBC-A-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PA240
8191885
GTIN: 4052568715465
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
1414 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Pneumatisch