Kogelkraaneenheid VZBC-A-40-FF-40-22-F0507-V4V4T-PB120

8191890

GTIN: 4052568715519

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
170 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Pneumatisch