Kogelkraaneenheid VZBC-A-50-FF-40-22-F0507-V4V4T-PB160
8191891
GTIN: 4052568715526
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
275 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Pneumatisch