Kogelkraaneenheid VZBE-A-1/4-T-63-T-2-F0304-V15V15-PA10
8191895
GTIN: 4052568715564
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
19 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch