Kogelkraaneenheid VZBE-A-3/8-T-63-T-2-F0304-V15V15-PA10
8191896
GTIN: 4052568715571
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
22 m³/h
Aansluiting armatuur
3/8 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch