Kogelkraaneenheid VZBE-A-3/4-T-63-T-2-F0304-V15V15-PA20

8191898

GTIN: 4052568715595

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
59 m³/h
Aansluiting armatuur
3/4 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch