Kogelkraaneenheid VZBE-A-1-T-63-T-2-F0405-V15V15-PA20
8191899
GTIN: 4052568715601
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
94 m³/h
Aansluiting armatuur
1 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch