Kogelkraaneenheid VZBE-A-11/4-T-63-T-2-F0405-V15V15-PA40
8191900
GTIN: 4052568715618
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
160 m³/h
Aansluiting armatuur
1 1/4 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch